igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 2,80 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: konektory Molex s připojovacím kabelem, enkodér s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC