- Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
- Třída ochrany: domeček motoru IP65 (těsnění hřídele IP52)
- Krouticí moment: 2,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: metrické konektory M8/M12
- Brzdné napětí: 24 V
- Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
Změna jazyka :