Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
- Třída ochrany: domeček motoru IP65 (těsnění hřídele IP52)
- Krouticí moment: 2,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Motor connection: Metrické konektory M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC