Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA23
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a brzdou, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 2,00 Nm
  • Jmenovitý proud: 4,20 A
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST, brzdný laněný vodič
  • Brzdné napětí: 24 V
  • Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA