igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 2,00 Nm
- Jmenovitý proud: 4,20 A
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
- typ: dvouhřídelová jednotka
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB