Krokový motor drylin® E, laněný vodičů s JST konektorem a enkodérem, krátký typ, NEMA24

Standard
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněný vodičů s JST konektorem a enkodérem, krátký typ, NEMA24
Krokový motor drylin® E, laněný vodičů s JST konektorem a enkodérem, krátký typ, NEMA24
Krokový motor drylin® E, laněný vodičů s JST konektorem a enkodérem, krátký typ, NEMA24
Krokový motor drylin® E, laněný vodičů s JST konektorem a enkodérem, krátký typ, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA24/přírubový rozměr 60 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 1,70Nm
  • Jmenovitý proud: 4,20 A
  • Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO