Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a kodérem, krátký typ, NEMA23

Standard
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a kodérem, krátký typ, NEMA23
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a kodérem, krátký typ, NEMA23
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a kodérem, krátký typ, NEMA23
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektorem JST a kodérem, krátký typ, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 1,30 Nm
  • Jmenovitý proud: 2,80 A
  • Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-010-056-L-C-AAAO