Krokový motor drylin® E s konektorem, enkodérem a brzdou, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E s konektorem, enkodérem a brzdou, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorem, enkodérem a brzdou, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorem, enkodérem a brzdou, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorem, enkodérem a brzdou, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: domeček motoru IP65 (těsnění hřídele IP52)
  • Krouticí moment: 0,50 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,80 A
  • Připojení motoru: metrické konektory M8/M12
  • Brzdné napětí: 24 V
  • Integrovaná brzda pro vertikální zatížení
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD