Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E s konektorem a enkodérem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: domeček motoru IP65 (těsnění hřídele IP52)
  • Krouticí moment: 0,50 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,80 A
  • Motor connection: Metrické konektory M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAC