Standard
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
- Třída ochrany: domeček motoru IP65 (těsnění hřídele IP52)
- Krouticí moment: 0,50 Nm
- Jmenovitý proud: 1,80 A
- Připojení motoru: metrický konektor M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA