igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
- Třída ochrany: IP40
- Krouticí moment: 0,50 Nm
- Jmenovitý proud: 1,80 A
- Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, 24V enkodér s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO