Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektory JST a kodérem, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektory JST a kodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektory JST a kodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektory JST a kodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektory JST a kodérem, NEMA 17
Krokový motor drylin® E, laněný vodič s konektory JST a kodérem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,50 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,80 A
  • Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC