Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s JST konektorem, krátký typ, NEMA17

Standard
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s JST konektorem, krátký typ, NEMA17
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s JST konektorem, krátký typ, NEMA17
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s JST konektorem, krátký typ, NEMA17
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s JST konektorem, krátký typ, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA17/přírubový rozměr 42 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,20 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,40 A
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO