Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 11
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 11
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 11
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 11
Krokový motor drylin® E s konektorem, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA11/rozměr příruby 28 mm
  • Třída ochrany: domeček motoru IP65 (těsnění hřídele IP52)
  • Krouticí moment: 0,12 Nm
  • Jmenovitý proud: 1,4 A
  • Připojení motoru: metrický konektor M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-M-A-AAAA