Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a enkodérem, krátký typ, NEMA11

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a enkodérem, krátký typ, NEMA11
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a enkodérem, krátký typ, NEMA11
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a enkodérem, krátký typ, NEMA11
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a enkodérem, krátký typ, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA11/rozměr příruby 28 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,061 Nm
  • Jmenovitý proud: 0,70 A
  • Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO