Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a dvojitou hřídelí, NEMA 11

Novinka
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a dvojitou hřídelí, NEMA 11
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a dvojitou hřídelí, NEMA 11
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a dvojitou hřídelí, NEMA 11
Krokový motor drylin® E, laněné vodiče s konektorem JST a dvojitou hřídelí, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA11/rozměr příruby 28 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,12 Nm
  • Jmenovitý proud: 0,6 A
  • Připojení motoru: laněný vodič s konektorem JST
  • typ: dvouhřídelová jednotka
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Nejste si jisti, zda se bude hodit?