Krokový motor drylin® E, laněný vodič, konektor JST a enkodér, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Krokový motor drylin® E, laněný vodič, konektor JST a enkodér, NEMA8
Krokový motor drylin® E, laněný vodič, konektor JST a enkodér, NEMA8
Krokový motor drylin® E, laněný vodič, konektor JST a enkodér, NEMA8
Krokový motor drylin® E, laněný vodič, konektor JST a enkodér, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA8/rozměr příruby 20 mm
  • Třída ochrany: IP40
  • Krouticí moment: 0,026 Nm
  • Jmenovitý proud: 0,6 A
  • Připojení motoru: laněné vodiče s konektorem JST, snímač s konektorem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC