Speciální motor drylin® E s konektorem, enkodérem a ochranou proti postříkání, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 z 5
Speciální motor drylin® E s konektorem, enkodérem a ochranou proti postříkání, NEMA 23
Speciální motor drylin® E s konektorem, enkodérem a ochranou proti postříkání, NEMA 23
Speciální motor drylin® E s konektorem, enkodérem a ochranou proti postříkání, NEMA 23
Speciální motor drylin® E s konektorem, enkodérem a ochranou proti postříkání, NEMA 23
Speciální motor drylin® E s konektorem, enkodérem a ochranou proti postříkání, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany: IP65
  • Krouticí moment: 1,70Nm
  • Jmenovitý proud: 3,00 A
  • Motor connection: Metrické konektory M12
  • Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL