readycable® silový kabel vhodné pro Siemens 6FX_002-5CN05, prodlužovací kabel, TPE 7.5xd

MAT9961522 product image
igus-icon-lupe
1. Zatížením extrudovaná, oheň retardující TPE směs 2. Velmi flexibilní oplet z pocínovaných měděných drátů 3. Zatížením extrudovaná, tlakově TPE směs 4. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE s velmi nízkou kapacitou 5. Obzvláště tuhá verze tvořená měděnými dráty 6. středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9961522 product image
1. Zatížením extrudovaná, oheň retardující TPE směs 2. Velmi flexibilní oplet z pocínovaných měděných drátů 3. Zatížením extrudovaná, tlakově TPE směs 4. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE s velmi nízkou kapacitou 5. Obzvláště tuhá verze tvořená měděnými dráty 6. středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez silikonu
  • Odolnost vůči UV záření: Vysoká
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9961522
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace