readycable® kabel feedback vhodná pro Lenze EYF0021AxxxxF07S03, základní kabel TPE 7,5xd

Ukončovaný model
MAT9941111 product image
igus-icon-lupe
  • Použití: pro velmi vysoké namáhání
  • Vnější plášť: TPE
  • Odolnost proti oleji: odolné proti olejům (na základě DIN EN 60811-404), odolný proti bio-oleji (na základě VDMA 24568 testováno pomocí Plantocut 8 S-MB od DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Třída chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9941111
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace