readycable® signální kabel vhodné pro Siemens 6FX8002-2DC40, rozšíření kabel PUR 10xd

MAT9841566 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná směs PUR 2. Svazkování: plastová textilie 3. Celkové stínění: mimořádně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 4. Svazkování: plastová fólie 5. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 6. Vodič: velmi jemně splétaný speciální vodič ve velmi ohebné verzi z pocínovaných měděných drátů. 7. Odlehčovač tahu: vysoce pevný středový prvek
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9841566 product image
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná směs PUR 2. Svazkování: plastová textilie 3. Celkové stínění: mimořádně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 4. Svazkování: plastová fólie 5. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 6. Vodič: velmi jemně splétaný speciální vodič ve velmi ohebné verzi z pocínovaných měděných drátů. 7. Odlehčovač tahu: vysoce pevný středový prvek
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Ohniodolný
  • Těžařský průmysl
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Celkové stínění
  • Odolný proti vrypům
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9841566
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace