readycable® signální kabel vhodný pro Siemens 6FX8002-2CF20, základní kabel PUR 10xd

MAT9841563 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná PUR směs 2. Položky : plastová textilie 3. Celkové stínění: extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných drátů 4. Položky : plastová fólie 5. Stínění vodiče: extrémně flexibilní vrstva z pocínovaných měděných drátů 6. Plášť prvku: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 7. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 8. Vodič: velmi jemné splétání speciálních vodičů ve vysoce flexibilní verzi vyrobené z pocínovaných měděných drátů. 9. odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9841563 product image
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná PUR směs 2. Položky : plastová textilie 3. Celkové stínění: extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných drátů 4. Položky : plastová fólie 5. Stínění vodiče: extrémně flexibilní vrstva z pocínovaných měděných drátů 6. Plášť prvku: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 7. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 8. Vodič: velmi jemné splétání speciálních vodičů ve vysoce flexibilní verzi vyrobené z pocínovaných měděných drátů. 9. odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Ohniodolný
  • Těžařský průmysl
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Celkové stínění
  • Odolný proti vrypům
  • Bez PVC
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9841563
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace