Signální kabel readycable® vhodný pro Siemens 6FX_002-2DC20, prodlužovací kabel PVC 10xd

MAT9741505 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná směs PVC odolné proti olejům 2. Celkové stínění: Extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných vodičů 3. Opásání: plastová fólie 4. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Vodič: speciální vodič s tenkými lanky v vysoce flexibilním typu vyrobený z pocínovaných měděných vláken. 6. Odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9741505 product image
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná směs PVC odolné proti olejům 2. Celkové stínění: Extrémně flexibilní splétání z pocínovaných měděných vodičů 3. Opásání: plastová fólie 4. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Vodič: speciální vodič s tenkými lanky v vysoce flexibilním typu vyrobený z pocínovaných měděných vláken. 6. Odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PVC
  • Odolné proti olejům (podle DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Ohniodolný
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9741505
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace