signalní kabel readycable® vhodný pro Siemens 6FX_002-2AD00, základní kabel, PVC 10xd

MAT9170001 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: tlakem vytlačovaná směs PVC odolná proti olejům 2. Celkové stínění: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 3. Ovin: plastová fólie 4. Plášť žíly: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Stínění vodiče: extrémně flexibilní vrstva pocínovaných měděných drátů 6. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 7. Vodič: speciální vodič s velmi jemného splétání ve vysoce flexibilním provedení z pocínovaných měděných drátů. 8. odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9170001 product image
1. Vnější plášť: tlakem vytlačovaná směs PVC odolná proti olejům 2. Celkové stínění: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 3. Ovin: plastová fólie 4. Plášť žíly: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Stínění vodiče: extrémně flexibilní vrstva pocínovaných měděných drátů 6. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 7. Vodič: speciální vodič s velmi jemného splétání ve vysoce flexibilním provedení z pocínovaných měděných drátů. 8. odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PVC
  • Odolné proti olejům (podle DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikonu
  • Ohniodolný
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9170001
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace