Kabel zpětné vazby readycable® vhodný pro Lenze EYF0021AxxxxA00S03, základní kabel TPE 7,5xd

Ukončovaný model
MAT9120094 product image
igus-icon-lupe
  • Požadavky: pro aplikace s vysokým zatížením
  • Vnější plášť: TPE
  • Odolnost proti oleji: odolné proti olejům dle DIN EN 60811-404, odolné vůči organickým olejům dle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB podle DEA
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Třída chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120094
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace