readycable® zpětná vazba vhodné pro Lenze EYF0022VxxxxF03G03, spojovací kabel TPE 7.5xd

MAT9120085 product image
igus-icon-lupe
  • Použití: pro velmi vysoké namáhání
  • Vnější plášť: TPE
  • Odolnost proti oleji: odolné proti olejům (na základě DIN EN 60811-404), odolný proti bio-oleji (na základě VDMA 24568 testováno pomocí Plantocut 8 S-MB od DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Třída chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120085
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Contact us

Contact details

Jindřich Kollár
Jindřich Kollár

igus-icon-phone+420 416 711 341

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h