Ukončovaný model
igus-icon-lupe
- Požadavky: pro aplikace s vysokým zatížením
- Vnější plášť: TPE
- Odolnost proti oleji: odolné proti olejům dle DIN EN 60811-404, odolné vůči organickým olejům dle VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB podle DEA
- Bez halogenů
- Bez silikonu
- Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
- Bez PVC
- CFRIP®
- Třída chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120082
igus-icon-info
Tento díl je vyřazený model.
igus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.