Signální kabel readycable® vhodný pro Siemens 6FX_002-2CF04, prodlužovací kabel TPW 7.5xd

MAT9071011 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: halogenfree TPE směs tlakově extrudovaná 2. Celkové stínění: oplet z pocínovaných měděných drátů 3. Vnitřní plášť: tlakově extrudovaná TPE směs 4. Pouzdro prvku: Mechanicky kvalitní TPE směs 5. Stínění vodiče: Oplet z pocínovaných měděných drátů 6. Obvaz: plastová fólie 7. CFRIP: prořezávací struna pro rychlejší montáž 8. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 9. Vodič: spletené žíly z pocínovaných měděných vodičů, mimořádně flexibilní 10. Odlehčovač tahu: středový prvek pro vysoké tahové napětí
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9071011 product image
1. Vnější plášť: halogenfree TPE směs tlakově extrudovaná 2. Celkové stínění: oplet z pocínovaných měděných drátů 3. Vnitřní plášť: tlakově extrudovaná TPE směs 4. Pouzdro prvku: Mechanicky kvalitní TPE směs 5. Stínění vodiče: Oplet z pocínovaných měděných drátů 6. Obvaz: plastová fólie 7. CFRIP: prořezávací struna pro rychlejší montáž 8. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 9. Vodič: spletené žíly z pocínovaných měděných vodičů, mimořádně flexibilní 10. Odlehčovač tahu: středový prvek pro vysoké tahové napětí
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9071011
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace