readycable® signální kabel vhodný pro Siemens 6FX_002-2AD04, prodlužovací kabel TPW 7.5xd

MAT9071001 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: tlakem vytlačovaná směs TPE bez obsahu halogenů 2. Celkové stínění: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 3. vnitřní plášť: tlakem vytlačovaná, profily vyplňující směs TPE 4. Plášť elementu: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Stínění vodiče: extrémně pružná vrstva z pocínovaných měděných drátů 6. Skládání: plastová fólie 7. CFRIP: prořezávací struna pro rychlejší odpláštění 8. izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní TPE směs 9. Vodič: lana ve zvláště flexibilní verzi z pocínovaných měděných drátů 10. Odlehčovač tahu: středový prvek pro vysoké tahové napětí
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9071001 product image
1. Vnější plášť: tlakem vytlačovaná směs TPE bez obsahu halogenů 2. Celkové stínění: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů 3. vnitřní plášť: tlakem vytlačovaná, profily vyplňující směs TPE 4. Plášť elementu: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Stínění vodiče: extrémně pružná vrstva z pocínovaných měděných drátů 6. Skládání: plastová fólie 7. CFRIP: prořezávací struna pro rychlejší odpláštění 8. izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní TPE směs 9. Vodič: lana ve zvláště flexibilní verzi z pocínovaných měděných drátů 10. Odlehčovač tahu: středový prvek pro vysoké tahové napětí
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez PVC
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9071001
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace