readycable® signální kabel vhodný pro Siemens 6FX_002-2CB31, základní kabel TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Lisovaná TPE směs bez halogenů 2. Extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných vodičů 3. Lisovaná TPE směs vyplňující mezery 4. Mechanicky kvalitní TPE směs 5. Svazkový vodič ve verzi se zvýšenou ohebností složený z holých měděných vodičů 6. středový element pro odlehčení tahu 7. Svazky s optimalizovanou délkou rozteče čepů a směrem
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT9070007 product image
1. Lisovaná TPE směs bez halogenů 2. Extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných vodičů 3. Lisovaná TPE směs vyplňující mezery 4. Mechanicky kvalitní TPE směs 5. Svazkový vodič ve verzi se zvýšenou ohebností složený z holých měděných vodičů 6. středový element pro odlehčení tahu 7. Svazky s optimalizovanou délkou rozteče čepů a směrem
  • Pro aplikace s nejvyšším zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Flexibilní při nízkých teplotách
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace