Konektorové pouzdro Han 10B (kolík) na konektorové pouzdro Han 10B (zásuvka), jednoduchá zajišťovací páka, na obou koncích úhlové, PUR 6,8xd

MAT90489388 product image
igus-icon-lupe
  • Pro torzní aplikace
  • Certifikace DNV
  • Vnější plášť z PUR
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT90489388
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace