readycable® ovládací kabel Kuka Quantec, jedna osa, 7. osa

MAT904105009 product image
igus-icon-lupe
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná směs PUR.<br />2. Celkové stínění: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů.<br />3. Vnitřní plášť: tlakem extrudovaná, výplňová směs PUR.<br />4. Stínění vodiče: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů.<br />5. Bandáž: plastová fólie.<br />6. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE.<br />7. Vodič: mimořádně jemný speciální vodič z holých měděných drátů, který je obzvláště odolný proti ohybu.<br />8. Odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu.
igus-icon-lupe
1 z 2
MAT904105009 product image
1. Vnější plášť: tlakem extrudovaná směs PUR.<br />2. Celkové stínění: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů.<br />3. Vnitřní plášť: tlakem extrudovaná, výplňová směs PUR.<br />4. Stínění vodiče: extrémně flexibilní opletení z pocínovaných měděných drátů.<br />5. Bandáž: plastová fólie.<br />6. Izolace žil: mechanicky vysoce kvalitní směs TPE.<br />7. Vodič: mimořádně jemný speciální vodič z holých měděných drátů, který je obzvláště odolný proti ohybu.<br />8. Odlehčovač tahu: středový element pro odlehčení tahu.
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Celkové stínění
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitMAT904105009
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definuje délku kabelu jako celkovou délku včetně konektorů nebo otevřené kabelové konfekce.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace