Portálový lineární robot | DLE-LG-0004 | Až 1m/s | Pracovní prostor 2 000 mm x 2 000 mm x 1 000 mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Informace o produktu

  • Užitné zatížení až 10 kg
  • Pracovní prostor 2 000 x 2 000 x 1 000 mm 
  • Stupně volnosti: 3
  • Rychlost: až 1,0 m/s
  • Opakovatelnost ± 0,5 mm


Volitelně k dispozici

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace