linkový robot | DLE-LG-0004 | až 1 m/s | pracovní prostor 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Informace o produktu

  • Nosnost až 10,0 kg
  • Pracovní oblast 2000 x 1000 mm
  • Stupně volnosti: 2
  • Rychlost: až 1,0 m/s
  • Opakovatelnost přesnost ± 0,5 mm


Dostupné volitelně

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x dryve D1 stepper motor controller