- Může řídit krokové motory až 7 A s trvalým proudem a napájecím napětím až 48 V
- Pulsní režim jako standard
- Možnost výběru režimu Jog nebo Loop
- Předdefinovaná rychlost platí pro režim Jog nebo Loop Mode
- Bezplatné vzorkové programy
Změna jazyka :
Řízení motoru dryve - Připojit, zvolit, řídit...
Precizní polohování, nekonečné pohyby, plynulý pohyb od začátku do konce – jednoduše definujete pomocí nového ovládacího systému pro lineární systémy drylin® E od společnosti igus®.
Okamžitě připraveno k provozu
Řízení motoru dryve lze přizpůsobit vašim potřebám pouze několika nastaveními přepínače DIP.
Všechna potřebná nastavení proto můžete provést do jedné minuty.
Přesná polohovatelnost – Impulzní režim
Pulzní režim lze použít k provádění přesného polohování. Díky tomu lze každý krok motoru rozdělit na dalších 128 částečných pohybů.
Plánování cesty a výstup pulzní frekvence jsou převzaty nadřazeným řídicím systémem.
Jednoduché řízení pohybu - režim JOG nebo LOOP
Pokud se mají pohyby provádět předem definovanou rychlostí „stisknutím tlačítka“, lze to provést pomocí režimu JOG.
Pokud jde naopak o plynulý pohyb s předdefinovanou rychlostí mezi dvěma koncovými pozicemi, můžete pro tento účel využít režim smyčky.
Výkonná technologie
Vysoké napájecí napětí až 48 V zajišťuje vysoké rychlosti motoru. Jmenovitý proud 7 A, který je přizpůsoben motoru, a vysoký vrcholový proud 9,8 A vytvářejí silné a dynamické pohyby.