ovládací systém motoru dryve - připojte, vyberte, ovládejte ...
Precizní polohování, nekonečné pohyby, plynulý pohyb od začátku do konce – jednoduše definujete pomocí nového ovládacího systému pro lineární systémy drylin® E od společnosti igus®.
- Není třeba instalovat žádný software ani aplikaci
- Rychlý začátek provozu
- Kompatibilní se širokou škálou průmyslových řídicích systémů (např. Siemens S7/Beckhoff)
- Pro krokové motory
- Nízká cena
Okamžitě připraveno k použití
Motorový ovládací systém dryve lze přizpůsobit vašim potřebám pouze pomocí několika přepínačů.
Tímto způsobem lze všechna potřebná
nastavení provést během jedné minuty.
Přesná polohovatelnost – Impulzní režim
Pulzy lze použít k provádění přesného polohování. Díky tomu lze každý krok motoru rozdělit na dalších 128 částečných pohybů
Plánování dráhy a výstup hodinové frekvence jsou řízeny
ovládacím systémem vyšší úrovně.
Snadný ovládací systém pohybu - režim JOG nebo LOOP
Pokud je třeba pohyb provést předem definovanou rychlostí
„stisknutím tlačítka“, lze to provést v režimu jog.
Na druhou stranu, pokud má být proveden
pohyb se stálou rychlostí mezi dvěma koncovými polohami,
lze k tomu použít režim smyčky.
Pevné inženýrství
Vysoké napětí až 48 V zajišťuje vysokou rychlost motoru. Jmenovitý proud 2,2 A
odpovídající motoru a vysoký špičkový proud 3 A vyúsťují
v silné a dynamické pohyby.