ovládací systém motoru dryve – připojte se a ovládejte ...
Provozujte stejnosměrný motor bez opotřebení v levotočení pravotočení - velmi snadno s novým ovládacím systémem pro pohony drylin® E společnosti igus®.
drylin® D6 pro stejnosměrné motory
- Okamžitě připraveno k použití
- Není potřeba žádná parametrizace ani programování
- Běh vlevo/vpravo přes digitální vstup
- Rychlost a zrychlení pomocí externího signálu PWM
- Deska plošných spojů bez domečku
- Nízká cena
- Bezplatné ukázkové programy
Okamžitě připraveno k použití
Ovládací systém motoru dryve lze použít okamžitě. Parametrizaci ani programování není nutné provádět. Propojte, ovládejte a pohyb se rozběhne.
Snadný ovládací systém pohybu – režim JOG
Pokud se mají pohyby provádět rychlostí motoru stisknutím tlačítka, lze to provést pomocí režimu JOG. Řídicí systém stejnosměrného motoru může také implementovat automatizační úlohy pomocí digitálních signálů z nadřazeného řídicího systému.
Průmyslové standardy
Rychlost a zrychlení motoru lze nastavit pomocí externě aplikovaného signálu PWM (širokopásmová impulsní modulace).
Pevné inženýrství
Velký rozsah napájecího napětí 12–24 V umožňuje využití v mnoha oblastech. Vysoký jmenovitý proud 10 A a špičkový proud 30 A vyvolává silné a dynamické pohyby.
Potřebujete stejný ovládací systém v ochranném domečku IP20? Kliknutím sem přejdete na ovládací systém motoru drylin D5