Ovládací systém motoru dryve - Vyberte, klikněte, ovládejte...
Pojezd, poloha, rychlost, provozní doba – to vše lze snadno zadávat díky novému webovému ovládacímu systému pro lineární systémy drylin® E společnosti igus®.
- Novinka: PROFINET/PROFIdrive je nyní integrována do D2 (softwarová integrace), každá jednotka D2 může být upgradována pomocí aktualizace firmware.
- Není vyžadována montáž softwaru nebo aplikace, rychlé uvedení do provozu
- ovládací systém lze ovládat přes smartphone (webový prohlížeč), tablet nebo laptop
- Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní, nastavení ovládacího systému během pár minut
- Kompatibilní se širokou škálou průmyslových řídicích systémů (např. Siemens S7 / Beckhoff)
- Pro stejnosměrné motory, motory s elektrickým přepínáním a krokové motory
Okamžitě připraveno k použití
Ovládací systém motoru dryve lze buď připojit k vaší síti, nebo jej můžete připojit přímo k ovládací jednotce (PC nebo PLC) prostřednictvím síťového kabelu. Poté můžete spustit ovládací systém přímo v prohlížeči bez instalace softwaru. To umožňuje provádět úpravy během jedné minuty.
Snadné ovládání
Jednoduché intuitivní uživatelské rozhraní můžete použít k nastavení pojezdu, pozice, rychlosti a provozní doby vaší lineární osy i jako amatér. Pohyby
opakující se nepřetržitě jsou
známy jako "smyčky" a lze je nastavit během několika vteřin. Funkce učení umožňuje nastavit polohu jediným kliknutím myší.
Průmyslové standardy
Se standardizovanými komunikačními protokoly jako PROFINET/PROFIdrive, CANopen nebo Modbus TCP jako brána je snadné připojit systém k průmyslovým řídicím jednotkám jako Siemens S7 nebo Beckhoff. Deset digitálních vstupů a výstupů umožňuje extrémně snadnou komunikaci s průmyslovými ovladači, ale také s levnými open-source moduly, jako jsou Arduino či Raspberry Pi.
Výkonná technologie
D2 podporuje stejnosměrné motory, motory EC a krokové motory pomocí technologie otevřeného i uzavřeného obvodu. Napájení logiky a zatížení jsou oddělené, aby se zajistil bezpečný provoz strojů. Vysoké napětí až 48 V zajišťuje vysokou rychlost motoru. Silný jmenovitý proud 7 A a vysoký špičkový proud 21 A zajišťují výkonné a dynamické pohyby.