chainflex® control cable CF77.UL.D

Ukončovaný model
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Houževnatá, protlačovaná PUR směs, vyplňující žlábek 2. Mechanicky kvalitní směs TPE 3. Jemný vodič z měděný drát 4. středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
1. tlakově extrudovaný 2. středový element s vysokou pevností v tahu, jemně vodič 3. splétání do svazků okolo žíly s vysokou pevností v tahu
igus-icon-lupe
1 z 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Houževnatá, protlačovaná PUR směs, vyplňující žlábek 2. Mechanicky kvalitní směs TPE 3. Jemný vodič z měděný drát 4. středový element pro odlehčení tahu
1. tlakově extrudovaný 2. středový element s vysokou pevností v tahu, jemně vodič 3. splétání do svazků okolo žíly s vysokou pevností v tahu
  • Pro torzní aplikace
  • Certifikace DNV
  • Vnější plášť z PUR
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez halogenů
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16,0
Dle standardizace VDW a DESINA
igus-icon-info

Tento díl je vyřazený model.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace