ovládací kabel chainflex® CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. oheň retardující směs TPE vytlačovaná pod tlakem 2. Extrémně pružné lanko vyrobené z pocínovaných měděných vodičů 3. Směs TPE vytlačovaná pod tlakem, vyplňující drážky 4. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Lankový vodič ve zvlášť ohebné verzi sestávající z holých měděných drátů 6. středový element pro odlehčení tahu
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
CF10.UL.02.04 product image
1. oheň retardující směs TPE vytlačovaná pod tlakem 2. Extrémně pružné lanko vyrobené z pocínovaných měděných vodičů 3. Směs TPE vytlačovaná pod tlakem, vyplňující drážky 4. Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE 5. Lankový vodič ve zvlášť ohebné verzi sestávající z holých měděných drátů 6. středový element pro odlehčení tahu
CF10.UL.02.04 product image
  • Pro aplikace s extrémě vysokým zatížením
  • Vnější plášť z TPE
  • Celkové stínění
  • Odolné proti chladicím kapalinám
  • Flexibilní při nízkých teplotách
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Ohniodolný
  • Bez silikonu
  • Odolný proti UV záření
  • Bez PVC
  • Odolné proti olejům (dle normy DIN EN 60811-404), odolná vůči bio olejům (dle normy VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testováno společností DEA)
  • CFRIP®
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF10.UL.02.04
(4x0,25)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace