V hotových systémech s hřídelí z hliníku, uhlíku, nerezové oceli nebo PVC se kuličková ložiska osvědčila jako vodicí válečky pro vychylování fólií a etiket nebo pro dopravu zboží. Díky použití vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení a tenkostěnných trubic poskytují úsporu hmotnosti až 48 % oproti kovovým řešením. Má tedy o 42 % nižší hmotnostní setrvačnost, potřebná energie k zachování jeho pohybu je tak podstatné nižší a válečky dosáhnou dřívějšího dosažení rychlosti.
Povlak 2.0 s nelepivým povrchem: Do portfolia vodicích válečků přidáváme novou variantu s hliníkovou trubkou s nelepivým povrchem. Tmavě šedá namísto černé, ale s lepšími vlastnostmi přilnavosti lepící etikety než u
našeho provedení s nelepivým povrchem v černé barvě.
Aplikace: technologie označování, obalový průmysl, odklonění filmu
Na požádání jsou k dispozici přírubová kuličková ložiska také v bílé barvě. Chcete-li tak učinit, nahraďte příponu "S180-10-ES" "B180-30-ES" pomocí vyhledávání článků igus (např.: BBT-AF20-606-B180-30-ES).
<img alt="XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/fqbkuryo3y/jpeg/XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Tech up:
- O 100 % menší přilnavost etikety
<img alt="XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/tv3wovoabp/jpeg/XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Cost down:
- Systém připravený k montáži šetří drahou výrobu
<img alt="XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/qa7dljh1xg/jpeg/XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffff&quality=100&u=eajhpg" <="" p="">
Důkaz:

Trvalá udržitelnost:
- Šetrnější k životnímu prostředí, protože nejsou požadovány žádné další maziva
- Společnost igus od samotného počátku investuje do společnosti Mura Technology a podporuje chemickou recyklaci. Z plastového odpadu na surovou ropu za 20 minut: igus.eu/hydroprs