Informace o produktu
- Bez propojovacího kabelu
- Sada se skládá z 3x drylin® D8
- Může řídit krokové motory s trvalým proudem až 4 A s napájecím napětím až 48 V
- Okamžitě připraveno k použití
- Snadné ovládání
- Přesné polohování
Informace o produktu
ovládací systém motoru dryve – připojte, vyberte, ovládejte ...
Přesné polohování, nekonečné pohyby, souvislé pohyby od začátku do konce – lze jednoduše definovat s novým webovým ovládacím systémem pro portálové lineární roboty a 3osé delta roboty.
Okamžitě připraveno k použití
Motorový ovládací systém dryve lze přizpůsobit vašim potřebám pouze pomocí několika přepínačů.
Tímto způsobem lze všechna nezbytná nastavení provést během jedné minuty.
Přesné polohování – pulzní režim
Pulzy umožňují přesné polohování. To může být použito k převedení každého kroku motoru na 128 dalších dílčích pohybů.
Plánování dráhy a výstup frekvence hodin řídí vyšší úroveň ovládacího systému.
Jednoduchý ovládací systém – režim JOG nebo LOOP
Jestliže se mají pohyby vykonávat pro určitou rychlost na „stisk tlačítka“, lze to provést pomocí režimu JOG.
Na druhé straně, pokud má být vykonán spojitý pohyb
pro určitou rychlost mezi dvěma koncovými polohami, lze
k tomu použít smyčkový režim.
Pevná konstrukce
Vysoké napájecí napětí až 48 V zaručuje
vysokou rychlosti motoru. Jmenovitý proud 4 A
odpovídá motoru a vysoký špičkový proud 5 A poskytuje výkonné a dynamické pohyby.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h