Informace o produktu
- Bez
propojovacího kabelu
- Sada
obsahuje 2x drylin D7
- Může
řídit krokové motory až 2,7 A s trvalým proudem při napájecím
napětí až 48 V
- Okamžitě připraveno k použití
- Snadné ovládání
- Přesné
polohování
Informace o produktu
dryve ovládací systém motoru - vyberte, klikněte, ovládejte ...
Přesné polohování, nekonečný pohyb, pohyb mezi konci - jednoduše definované pomocí nového webového ovládacího systému pro linkové roboty a ploché lineární roboty, stejně jako dvouosé delta roboty.
Okamžitě připraveno k použití
Motoru ovládací systém dryve lze přizpůsobit vašim potřebám s několika přepnutími.
Tímto způsobem lze všechna potřebná nastavení provést během jedné minuty.
Exactní polohování - pulzní režim
Pulzy lze použít k provádění přesného polohování. Tím je možné rozdělit každý krok motoru na dalších 128 částečných pohybů.
Plánování dráhy a výstup hodinové frekvence jsou řízeny
ovládacím systémem vyšší úrovně.
Jednoduchý systém ovládání pohybu - režim JOG nebo LOOP
Pokud chce provést pohyb předem definovanou rychlostí "stisknutím tlačítka", lze to zajistit pomocí režimu JOG.
Na druhou stranu, pokud má být proveden
pohyb se stálou rychlostí mezi dvěma koncovými polohami,
lze k tomu použít režim smyčky.
Pevné inženýrství
Vysoké napájecí napětí až 48 V zajišťuje vysoké rychlosti motoru. Jmenovitý proud 2,2 A
odpovídající motoru a vysoký špičkový proud 3 A vyúsťují v silné a dynamické pohyby.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h