Matice vodicího šroubu z materiálu iglidur® A180 - v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmyslNaše matice vodicího šroubu z vysoce výkonného polymeru iglidur® A180 jsou v souladu s FDA a vhodné pro aplikace s nízkým až středním zatížením v přímém prostředí nebo kontaktu s potravinami, léčivy i vlhkostí. Další výhody:
► v souladu s FDA – pro styk s potravinami
► v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011
► teplotní rozsah aplikace horní dlouhodobé teplotní použití +90 °C
► přípustný stálý povrchový tlak v závitu 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všechny naše matice vodicích šroubů jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení iglidur®. Je k dispozici sedm různých standardních materiálů pro různé účely: iglidur J - vysoká účinnost při všech rychlostech, iglidur J350 - pro teploty až +150 °C, iglidur A180 - v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, iglidur E7 - pro vysoké rychlosti při nízkém zatížení, iglidur R - tlumí vibrace, iglidur J200 - nejlepší protikus pro hliník a iglidur W300 - pro aplikace s vysokým zatížením.
To vám přináší následující výhody:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustní i v nepříznivém prostředí
► Odolné vůči chemikáliím a nehrozí napadení plísní
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► V souladu s FDA díky A180
► Odolné vůči vysokému zatížení
► Dlouhodobé použití při teplotách od -20 °C do +150 °C
Základní materiál je navíc vyztužen technickými vlákny nebo plnivy. Pevná maziva jsou mikroskopické částice, zapuštěné v milionech drobných komůrek materiálu. To postačuje k dostatečnému promazání přilehlých míst a ke snížení tření systému. Tyto přísady významně stabilizují naše matice vodicího šroubu pro odolnost proti opotřebení.
Kromě širokého výběru standardních materiálů pro technologii vodicího šroubu nabízí společnost igus také širokou škálu variant geometrie samotné matice vodicího šroubu:
Válcové matice vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubu s plochým klíčemMatice vodicího šroubu s přírubouMatice vodicího šroubu s přírubou a plochým klíčemGeometrie heavy-duty matice vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubu vyrobené vstřikováním plastuMatice vodicího šroubu s přírubou vyrobené vstřikováním plastu