1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: H1FM-0304-05
- Materiál: iglidur® H1
- Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
- Výborný koeficient tření
- Velmi nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | univerzální vytrvalec s vysokou odolností proti médiím
Materiál iglidur® H1 je první volbou, když je požadována dlouhá provozní životnost i při extrémních provozních podmínkách. Extrémní odolnost proti opotřebení spolu s vynikající odolností vůči teplotě a médiím – nejen v balicím a potravinářském průmyslu nebo v automobilovém průmyslu.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Nápojový průmysl
Textilní průmysl
Obalový průmysl
Najdete více aplikací:
Řešení pro každý průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?