1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: X6FM-0304-05
- Materiál: iglidur® X6
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
- Velmi nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Elektrická vodivost
iglidur® X6 | Provozní životnost až šestkrát delší než u materiálu iglidur® X
Díky nanotechnologiím nabízí materiál iglidur® X6 v mnoha kývavých a rotačních aplikacích prakticky dvoj- až šestinásobnou provozní životnost oproti vysokovýkonnému ložisku iglidur® X, a to i při teplotách přesahujících +100 °C.
Typické aplikace
Fluidní technologie
Sklo
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Použijte naše filtry, které vám pomohou najít vhodný produkt
Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Díky nanotechnologiím nabízí materiál iglidur® X6 v mnoha kývavých a rotačních aplikacích prakticky dvoj- až šestinásobnou provozní životnost oproti vysokovýkonnému ložisku iglidur® X, a to i při teplotách přesahujících +100 °C.
Typické aplikace
Fluidní technologie
Sklo
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Nejste si jisti, zda se bude hodit?