iglidur® GLW, přírubové ložisko, mm - GLWFM

Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu

iglidur® GLW, přírubové ložisko, mm - GLWFM
iglidur® GLW, přírubové ložisko, mm - GLWFM drawing
1 z 2
iglidur® GLW, přírubové ložisko, mm - GLWFM
iglidur® GLW, přírubové ložisko, mm - GLWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GLWFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® GLW
  • Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.8 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
  • Nízkonákladový materiál pro velkoobjemovou výrobu
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál s velkými objemy
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná ložiska iglidur® GLW mají společně s mechanickým typem podobné vlastnosti jako iglidur® G, avšak primárně jsou určena pro statické zatížení. Pro tyto aplikace nejsou dynamické vlastnosti materiálu iglidur® G až tak důležité, iglidur® GLW je tak cenově výhodnou alternativou.

Typické oblasti použití

Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika

Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Když je požadováno ekonomické univerzální ložisko pro velké objemy
  • Pro vysoká, primárně statická zatížení
  • Pro nízké až střední rychlosti
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk+420 416 711 338