1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JVSI-0608-06
- Materiál: iglidur® J
- Provedení: Obchod s ložisky s předpětím bez vůleZrušit
- Rozměry:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Standardní produktová řada ze skladu
- radiálně i axiálně přepjatá kluzná pouzdra
- Zcela bez vůle v nenaloženém stavu
- Materiál: iglidur® J
- Bezúdržbová a vypočitatelná provozní životnost
iglidur® JVSM - bez vůle předepnuté ložisko
Ložiska iglidur® JVSI a JVFI jsou díky axiálnímu a/nebo radiálnímu předpětí v odlehčeném stavu bez vůle. Materiál iglidur® J vykazuje mimořádně nízké koeficienty tření v případě suchého provozu a velmi nízký stick-slip efekt. Ideální pro bezvibrační uložení ložiska pedálů atd.
Ložiska iglidur® JVSI a JVFI jsou díky axiálnímu a/nebo radiálnímu předpětí v odlehčeném stavu bez vůle. Materiál iglidur® J vykazuje mimořádně nízké koeficienty tření v případě suchého provozu a velmi nízký stick-slip efekt. Ideální pro bezvibrační uložení ložiska pedálů atd.
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?