1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: WFM-0204-03
- Materiál: iglidur® W300
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 2.5 mm
- d2 4 mm
- d3 6.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Výborný koeficient tření
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Velmi odolné proti nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® W300 | Klasika s dlouhou životností, odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích
Materiál iglidur® W300 nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, i při použití s drsnými hřídeli nebo v abrazivním prostředí. Tento materiál je nejvíce odolný těmto vnějším vlivům z celé řady iglidur®.Typické aplikace
prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Dřevařský průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Materiál iglidur® W300 nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, i při použití s drsnými hřídeli nebo v abrazivním prostředí. Tento materiál je nejvíce odolný těmto vnějším vlivům z celé řady iglidur®.Typické aplikace
prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Dřevařský průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?