iglidur® W300, kluzné pouzdro bez příruby, mm - W300SM

Univerzální vytrvalec, velmi odolné proti opotřebení na (prakticky) všech hřídelích

iglidur® W300, kluzné pouzdro bez příruby, mm - W300SM
iglidur® W300, kluzné pouzdro bez příruby, mm - W300SM drawing
1 z 2
iglidur® W300, kluzné pouzdro bez příruby, mm - W300SM
iglidur® W300, kluzné pouzdro bez příruby, mm - W300SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: WSM-0203-03
  • Materiál: iglidur® W300
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® W300 | Klasika s dlouhou životností, odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích
Materiál iglidur® W300 nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, i při použití s drsnými hřídeli nebo v abrazivním prostředí. Tento materiál je z celé řady iglidur® nejodolnější vůči těmto vnějším vlivům.Typické aplikace

prodejní automaty
Tiskárenský průmysl
Dřevařský průmysl
Obráběcí nástroje

Zde najdete další aplikace:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete velmi dlouhou životnost
  • Když je požadován nízký koeficient dynamického tření a vysoká odolnost proti opotřebení
  • Pro použití na hřídelích z 304 SS
  • Pro náročná prostředí a hrubé hřídele
  • Odolné vůči nečistotám
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace